配套产品
配套产品
型号: 17 99 000 0057
FUeLLELEMENT 0,675 MM
FUeLLELEMENT 0,675 MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
垫块
0.67 mm, CompactPCI
注释
比较
型号: 17 99 000 0057
FUeLLELEMENT 0,675 MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Afstandsblok
  • Beschrijving van het gereedschap
    0,67 mm
    CompactPCI
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2,75 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 82055980
  • GTIN 5713140123335
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较