매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 12 000 5058
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
후드 지원
클램핑 범위: 14 ... 17 mm
Notes
비교하다
품번들: 19 12 000 5058
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Compact®
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
  • 액세서리 설명 후드 지원
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤10 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 28
  • 제한 온도 -40 ... +130 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 규격 M25
  • 클램핑 범위 14 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 금속
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 0.01 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 84849000
  • GTIN 5713140124028
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다