配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5158
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
Cable Sealing thermopl. M25x1.5  14-17mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5158
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Compact®
  • 附件種類 電纜緊固件
  • 附件介紹
    用於上殼
    用於線對線連接底座
技術參數
  • 扳手規格 30
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 尺寸 M25
  • 夾持範圍 14 ... 17 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 熱塑性塑料
  • 顏色(電纜緊固件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 11.4 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 39174000
  • GTIN 5713140124073
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431