配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5157
Cable Sealing themopl. M25x1.5 10.5-14
Cable Sealing themopl. M25x1.5  10.5-14

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 10.5 ... 14 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5157
Cable Sealing themopl. M25x1.5 10.5-14
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Compact®
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
  • Opis akcesoriów
    dla obudów wtyczek
    dla obudowy gniazda kabel-kabel
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤6 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 30
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Rozmiar M25
  • Zakres zaciskania 10,5 ... 14 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (dławnica kablowa) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39174000
  • GTIN 5713140124066
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较