配套产品
配套产品
型号: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® F+B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    Вилка
    Корпус приборный
  • Тип кабеля Гибридный кабель (медь/медь)
Версия
  • Длина кабеля 0,3 m
  • Количество жил 13
  • Структура ядра
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 мм²
    5G 2,5 mm²
  • Число контактов 12
  • Контакты передачи данных 4
  • Число сигнальных контактов 4
  • Число силовых контактов 4
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 10 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 4 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Номинальное напряжение (питание) 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 6 kV
  • Степень загрязнения (питание) 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Диаметр кабеля 16,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба 10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140238282
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较