PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 040 7006
型号: 09 18 040 7006
TWIST CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
双绞
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 040 7006
TWIST CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 扁平
电缆介绍
双绞
版本
电缆长度
30.48 m
芯数
40
芯结构
AWG 28/7
技术参数
电阻抗
122 Ω
极限温度
-20 ... +105 °C
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.35 ns/m
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
色码
材料阻燃性等级符合 UL 94
VW-1
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 758 AVLV2.E42769
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,610 g
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444993
GTIN
5713140025202
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08