Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 060 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (lapos)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 060 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 60
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Con codificación de color
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.895 g
  • Peso neto ‌ 110 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140025370
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás