配套产品
配套产品
型号: 09 37 000 9942
Han M 10 GASKET
Han M 10 GASKET

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
5 mm
尺寸: 10 B
FPM
浅灰色
注释
比较
型号: 09 37 000 9942
Han M 10 GASKET
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® M
  • Typ příslušenství Těsnění příruby
  • Popis příslušenství 5 mm
Verze
  • Velikost 10 B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) Světle šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Chlorované parafíny se středně dlouhým řetězcem
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 9 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 40169300
  • GTIN 5713140055087
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400