Data
光纤 系统布线
33 04 411 0010 021
型号: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
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
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
连接器1
expBeam BHSQ 2CH MM
连接器2
LCdx MM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Expanded beam
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Expanded beam 2 Kanäle
Steckverbinder 2
LC duplex
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Multimode
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Fasern
2
Faserntyp
2G50/125 OM3
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Kabeldurchmesser
3 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Farbe Gehäuse
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP Nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85447000
GTIN
5713140271029
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found