登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
...
Data
Fibră optică Cablaje de sistem
33 01 241 0080 007
型号: 33 01 241 0080 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
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
Tip cablu
FO 50/125 IV(ZN)HH
Conector 1
ST MM wh
ST MM bk
Conector 2
ST MM bk
ST MM wh
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
ST duplex
Conector 2
ST duplex
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Versiune
Lungimea cablului
8 m
Număr de fibre
2
Tip fibră
2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
Diametru cablu
5,17 mm
Proprietăţi material
Culoare (cablu)
Albastru deschis
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Număr ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
30 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140149533
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling