配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Industrial Fibre Optic
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Sobremoldeado
Versión
  • Longitud de cable 11 m
  • Estructura de núcleo 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140271272
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600