Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0100 003
型号: 33 61 431 0100 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0100 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kontaktdon 2
LC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
Version
Kabellängd
10 m
Ledarstruktur
62,5/125 µm
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
79 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140271531
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling