登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 221 1500 002
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 150 m
注释
比较
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kontaktdon 2
HARTING PushPull (V4)
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
Version
Kabellängd
150 m
Ledarstruktur
50 / 125 µm
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6,5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
7.115 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140794399
eCl@ss
27.060.390,00