配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0020 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 2m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0020 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    Omgespoten
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Kernstructuur 50 / 125 µm
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 79 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140260931
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600