配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0350 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 35m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 35m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0350 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Industrial Fibre Optic
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 连接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍
    多模
    一体成型
版本
  • 电缆长度 35 m
  • 芯结构 62.5 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 79 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号
    85447000
    85444290
  • GTIN 5713140261372
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较