HARTING PushPull
33 61 221 0070 003
型号: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
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
Tipo di cavo
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connettore 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connettore 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificazione
Industrial Fibre Optic
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING PushPull (V4)
Connettore 2
HARTING PushPull (V4)
Tipo di cavo
Cavo FO
Descrizione del cavo
Multimodale
Coestruso
Versione
Lunghezza del cavo
7 m
Struttura conduttore
62.5 / 125 µm
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP68
Diametro del cavo
6,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Plastica
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
79 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85447000
GTIN
5713140261259
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling