配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0020 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 2m
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0020 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning
    Singlemode
    Övergjuten
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Ledarstruktur 9 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 79 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140261471
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600