配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0110 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 11m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 11m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0110 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Rendszer kábelezés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Industrial Fibre Optic
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificação Előszerelt mindkét végen
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC 双芯
  • Tipo de cabo FO kábel
  • Descrição do cabo
    Monomódusú
    Fröccsöntött
Verzió
  • Comprimento do cabo 11 m
  • Estrutura central 9 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 6.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 热塑性塑料
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 79 g
  • País de origem Csehország
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140272620
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600