Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 61 431 0600 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú, Fröccsöntött
Kábelhossz: 60 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 61 431 0600 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Industrial Fibre Optic
  • 原件 Készre szerelt kábelek
  • 规格 Előszerelt mindkét végen
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 连接器2 SC duplex
  • 电缆类别 FO kábel
  • 电缆介绍
    Monomódusú
    Fröccsöntött
版本
  • 电缆长度 60 m
  • 芯结构 9 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • 材料 (上壳/底座) Hőre lágyuló műanyag
  • 材料(电缆) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • 加州 65 号提案物质 Igen
  • 加州 65 号提案物质
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 79 g
  • 原产国 Csehország
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140272743
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás