配套產品
配套產品
장치 측면 / 패널 관통형
30
零件號: 33 01 241 0010 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
光纜
單模
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 33 01 241 0010 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
장치 측면 / 패널 관통형
30
產品詳情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 SC 듀플렉스
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 싱글모드
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2E9/125 G657.A1
기술적 특성
  • 케이블 직경 5.17 mm
자재 특성
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 넘버 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 28 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140270411
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較