配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
30
型号: 33 01 241 0030 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0030 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
30
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 SC duplex
  • Konnektör 2 LC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Tekli mod
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2E9/125 G657.A1
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 5,17 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP numarası 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 65,21 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140270435
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326