配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
35
型号: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
35
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 SC 双芯
  • 连接器2 LC duplex
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 光纤数 2
  • 光纤类型 2G50/125 OM3
技术参数
  • 电缆直径 5.17 mm
材料特性
  • 颜色(电缆) 浅蓝色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140802834
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较