配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
35
型号: 33 01 241 0070 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0070 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
35
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 SC duplex
  • Złącze 2 LC duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Długość kabla 7 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 5,17 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (kabel) Jasnoniebieski
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 28 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140270572
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326