Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de fibra óptica
Multimodo
50 / 125 µm
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 360 g
  • Peso neto ‌ 36 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140273863
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare