配套产品
配套产品
Combinables
31
Запасная часть
2
Системные кабели
315
型号: 21 03 371 2403
сборка M12 Dcod.female 4pins
сборка M12 Dcod.female 4pins

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 03 371 2403
сборка M12 Dcod.female 4pins
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
备件
2
系统电缆
315
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Panel feed through
  • Спецификация
    With conductors
    for front mounting
Версия
  • Тип Female
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 2 Nm Lock nut
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Толщина панели 2 ... 5 mm
  • Длина проводника ‌ 50 cm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Brass
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.1 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140138056
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413