配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 M3
注释
比较
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Verrouillage à vis
  • Description de l'accessoire pour épaisseur de panneau 1,6 ... 2 mm
Version
  • Genre Femelle
  • Taille
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Propriétés du matériau
  • Matériau Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 40
  • Poids net 0,46 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 73181595
  • GTIN 5713140235502
  • eCl@ss 27440392 Connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400