配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 016 5612
Grip panel with screw adapter Han 16 B
Grip panel with screw adapter Han 16 B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 16 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 016 5612
Grip panel with screw adapter Han 16 B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Grip frame
  • Описание аксессуаров With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602
Версия
  • Размер 16 B
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • Покрытие (аксессуары) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 131.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140002876
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较