登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Bastidor de blindaje, bastidores de abrazadera
09 00 024 5611
型号: 09 00 024 5611
GRIP PANEL WITH SCREW ADAPTER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 24 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 024 5611
GRIP PANEL WITH SCREW ADAPTER
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Tipo de accesorio
Bastidor de agarre
Descripción del accesorio
Con adaptador de tornillo y tornillo para usar en conexión con 09 00 000 5602
Versión
Tamaño
24 B
Propiedades del material
Material (accesorios)
Metálicos
Superficie (accesorios)
Cincado
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
100 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140002920
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts