配套产品
配套产品
Contact inserts
10
Hoods/Housings
9
型号: 09 11 000 9958
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9958
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
10
Hoods/Housings
9
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    3x Han® HC Modular 350
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x M4 螺钉
    4x 垫圈 SK S4
    4x 垫圈 SK S6
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 25
技术参数
  • 拧紧力矩
    10 Nm 고정 나사 M6
    1.5 Nm 나사 M4
材料特性
  • 材料(附件) 금속
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 니켈
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 157 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194069
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466