配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于标准插芯, 用于Han-Modular®铰接框架
尺寸: 24 B
公头, 母头
注释
比较
型号: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR EasyCon
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor standaard insteekstukken
    voor Han-Modular® scharnierframes
Versie
  • Geslacht
    Mannelijk
    Vrouwelijk
  • Grootte 24 B
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
  • Pakketinhoud
    2x M4/M5 afstandsbouten (AF 7)
    2x M5/M6 afstandsbouten (AF 7)
    2x M4 schroef
    2x sluitring SK S4
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
    ‌6 Nm Afstandsbout
  • steekcycli ≥ 100
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 108,22 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140194281
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466