配套产品
配套产品
Hoods/Housings
24
型号: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
24
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR EasyCon
  • Tipo di accessorio Telaio
  • Descrizione degli accessori
    per (fino a) 8 moduli singoli
    a … h
Versione
  • Taglia 24 B
  • Confezione
    2 distanziali M4/M5 (mis. 7)
    2 distanziali M5/M6 (mis. 7)
    4x viti M4
    4x rondella SK S4
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    1,5 Nm Viti di fissaggio M4
    6 Nm Distanziali
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 215 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140194441
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466