配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
型号: 09 40 024 9901
Halterahmen Han 24HPR EasyCon-M 3xHC250
Halterahmen Han 24HPR EasyCon-M 3xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9901
Halterahmen Han 24HPR EasyCon-M 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Stifteinsätze
    3x Han® HC Modular 250
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Lieferumfang
    2x Abstandsbolzen (SW 7)
    2x M4 Schraube
    2x Sperrkantscheibe SK S4
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    6 Nm Abstandsbolzen
    1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 229,94 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058231
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较