配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
3
型号: 09 40 034 9915
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
5x Han® HC Modular 350, 公头
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9915
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
3
产品详情
Identificación
  • Categoría 액세서리
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de accesorio 프레임
  • Descripción del accesorio
    5x Han® HC Modular 350
    수형
Versión
  • Tamaño 34 HPR
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M4
    ‌6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 518 g
  • País de origen 중국
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140319936
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466