配套产品
配套产品
Accessories
129
型号: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
129
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Afscherming Afgeschermd
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Met lange borgschroeven Draad 4-40 UNC
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,25 Nm Schroef kabelklem
    ‌0,25 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 1,5 ... 7,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gemetaliseerd
  • Lengte 30,7 mm
  • Breedte 31,5 mm
  • Hoogte 15,2 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 18,32 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140222113
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416