登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
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
33
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 321 6510
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Adaptador para placas de circuitos impresos
Especificaciones
Recto
para montaje trasero
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Número de contactos
5
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
2 Nm Tuerca de retención
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
19,1 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140137851
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors