电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 282 8757 005
型号: 09 48 282 8757 005
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 005
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 0,5m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
标识
类别
Patch cord
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
Cavi pre-assemblati
规格
Pre-cablato su entrambi i lati
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
电缆类别
Cavo in rame (tondo)
电缆介绍
Cablaggio 1:1
Versione
Lunghezza del cavo
0,5 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Schermo
Schermato
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-20 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Triossido di antimonio
Piombo
Nichel
Naftalene
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
70 g
原产国
Lettonia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140245952
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling