登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 282 8757 100
型号: 09 48 282 8757 100
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 100
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 10m
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
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Соединитель 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Соединитель 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING PushPull (V4)
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Соединитель 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Экранирование
Экранированный
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +80 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140245990
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling