配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 7.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identification
  • Identification 4/2
  • Elément Répartiteur en Y
  • Spécification
    avec commutateur de maintenance
    Interrupteur on/off
    pour moteurs de 7,5 kW
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Nombre de contacts 3
  • Contact de terre Oui
  • Applications Câbles de puissance
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 ... 4 mm² Raccordement par bornes à ressort
  • Section de conducteur [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Raccordement par bornes à ressort
  • Intensité nominale
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Limite de température -25 ... +40 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Tension d’essai Ur.m.s. 6 kV
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériaux (presse-étoupes) Plastique
  • Couleur (presse-étoupe) Noir
  • Matériau (joint) Elastomère
  • Couleur (joint) Blanc
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 624,7 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140163874
  • eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303