配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 141 3333
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 01 141 3333
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARAX®
  • Element Trecere prin panou
  • Specificație
    Cu conductori
    pentru montaj frontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Tehnologie conexiuneHARAX®
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 1,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diametru exterior fir ≤ 2,8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Mărime M20
  • Diametru cablu 6 ... 9 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 50 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Poliamidă (PA)
    Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Poliuretan termoplastic (TPU)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 70,7 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140136915
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较