饰品
1
备件
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
21 01 130 1013
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带快速连接刀片, 面板外部安装
注释
比较
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARAX
®
原件
面板安装
规格
带快速连接刀片
面板外部安装
版本
接线方式
HARAX
®
连接技术
屏蔽
无屏蔽
针数
3
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
线芯外径
≤ 2.8 mm
额定电流
16 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-25 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
尺寸
Pg 13.5
电缆直径
6 ... 9 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
热塑性聚氨酯 (TPU)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
10
净重
15 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140136731
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors