配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带快速连接刀片, 面板外部安装
注释
比较
型号: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARAX®
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    Faston bıçaklı
    önden montaj için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi HARAX® bağlantı teknolojisi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 2
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Kablo dış çapı ≤ 2,8 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Boyut Pg 13,5
  • Kablo Çapı 6 ... 9 mm
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Nikel
    Naftalin
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 24 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140136762
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较