配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0335
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm²
聚烯烃共聚物
电缆长度: 50 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0335
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Hybride kabel (koper / koper)
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Aantal kernen 13
  • Kernstructuur
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +90 °C
  • Minimale buigradius 10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefinecopolymeer
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht ‌ 391 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140273993
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较