配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0620
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0620
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellängd 500 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
  • Minsta böjradie
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signallöptid @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 15.000 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444920
  • GTIN 5713140062160
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较