登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
バルクケーブル
...
銅ケーブル
データケーブル
09 45 600 0650
型号: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
銅ケーブル (丸型)
4x 2x AWG 23/1
PUR (ポリウレタン)
ケーブル長さ: 500 m
Cat. 7 クラスF、最大600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
500 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 23/1
技術的特性
伝送特性
Cat. 7 クラスF、最大600 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C 固定
-10 ... +50 °C 変動
最小曲げ半径
8 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
4 x ケーブル径 (屈曲1回)
導体抵抗 @ 20℃
≤75 Ω/km
絶縁抵抗 @ 20℃
≥ 5,000 MΩ x km
信号ランタイム @ 20℃
≤ 4.2 ns/m
インピーダンス @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1-2 難燃性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
39,200 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140062191
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英語)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling