配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 防油
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    halogenfrei
    ölbeständig
  • Kabelbedruckung HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • Merkmale Übertragungseigenschaften bis zu 1200 MHz.
Ausführung
  • Kabellänge 500 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung > 125 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 7A Klasse FA bis 1.000 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -10 ... +50 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,4 mm
  • Minimaler Biegeradius 5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Zugfestigkeit ≤60 N
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Kopplungswiderstand @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
    IEC 60754-1 Halogenfreiheit
    IEC 60754-2 Halogenfreiheit
    IEC 61034-1 Rauchdichte
    IEC 61034-2 Rauchdichte
    EN 60811-2-1 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 31.500 g
  • Nettogewicht ‌ 46 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140273740
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较