繁體中文
中文
繁體中文
myHARTING Login
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
繁體中文
中文
繁體中文
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Cabluri groase
...
Cablu de cupru
Cabluri de date
09 45 600 0256
零件號: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
銅質電纜 (圓型)
4x 2x AWG 26/19
PUR (聚氨酯)
電纜長度: 500 m
Cat. 5e D 級:到100 MHz
注解
比較
零件號: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Cabluri groase
Specificație
Nu este asamblat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
500 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/19
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C nemişcat
-30 ... +70 °C deplasat
-20 ... +60 °C deplasată, cu ghidare forţată
Diametru cablu
6,6 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
8x Diametrul cablului (îndoire repetată)
15x Diametrul cablului (îndoire repetată cu ghidare forţată)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Da
Cicluri de îndoire
≥ 5.000.000 @ lungime ≤ 4,5 m @ viteză ≤ 5 m/s @ acceleraţie ≤ 10 m/s²
Rezistenţă la torsiune
≥ 1.000.000 @ unghi de torsiune= ±180°/m
Rezistenţă de rupere la întindere
≤105 N nemişcat
≤30 N deplasat
Rezistenţa conductorului @ 20 °C
≤280 Ω/km
Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedanţă @ 100 MHz
100 Ω ±5
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
FT2 conform cu UL 2556 Sec. 9.1
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
IEC 60754-1 Fără halogeni
Omologări
UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
51 g/m
Ţara de origine
Austria
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140273542
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (匈牙利文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下載
HARTING Ethernet Cabling
下載
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較