Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Insertos Han® HC Modular
Quadros
09 11 000 9973
型号: 09 11 000 9973
Frame-M 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9973
Frame-M 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR enlarged
Tipo de acessório
Quadro
Descrição do acessório
para insertos macho
3x Han
®
HC Modular 650
Versão
Tamanho
24 HPR enlarged
Conteúdo da embalagem
4x Parafuso M4
4x arruela SK S4
4x arruela SK S6
4x parafuso cilíndrico M6 x 20
4x parafuso cilíndrico M6 x 25
Características técnicas
Torque de aperto
10 Nm Parafusos de fixação M6
1,5 Nm Parafusos M4
Propriedades do material
Material (acessórios)
Metal
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
120 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140015852
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular