PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 46 840 0000
型号: 09 46 840 0000
HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码套装
为了避免错误插拔,需要有一个编码系统。, 这些编码键的使用不会损失插针。, 4种不同的编码
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 09 46 840 0000
HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
附件种类
编码套装
附件介绍
为了避免错误插拔,需要有一个编码系统。
这些编码键的使用不会损失插针。
4种不同的编码
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
红色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
2.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140065611
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity