配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • 插拔次数 ≥ 750
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.49 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140065451
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较