配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Carcase/prize
2
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: ‌16 A
插针: 2
注释
比较
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Carcase/prize
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Power
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065529
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较